Menu Search

สเปเซอร์ LED - ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

สเปเซอร์ตัวเครื่องทรงกลมสำหรับ LED 3 มม. (T1) หรือ 5 มม. (T1 3/4) ให้ฉนวนกันความร้อนกับขั้วและป้องกันการหักงอ
รหัสรายการ:

LEDS3-6-26

38051 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.649 ฿
10000 - 39999 4.4125 ฿
40000 + 4.185 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,649.00 ฿

1000 x 4.649 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
วัสดุ PVC
รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) T-1,T-1 3/4,3.0 มม,5.0 มม
ความสูงโดยรวม 9.5 mm
ความกว้างโดยรวม 8.1 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา