Menu Search

สเปเซอร์ LED - 4.8 mm | 0.189 in ; 6.4 mm | 0.252 in

สเปเซอร์ตัวเครื่องทรงกลมสำหรับ LED 5 มม. (T1 3/4) ให้ฉนวนกันความร้อนกับขั้วและป้องกันการหักงอ
รหัสรายการ:

LEDS2-4-26

39033 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.503 ฿
10000 - 39999 2.3736 ฿
40000 + 2.2576 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,503.00 ฿

1000 x 2.503 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
วัสดุ PVC
รูปทรง กลม
ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) T-1 3/4,5.0 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 4.8 mm
ความสูงโดยรวม 6.4 mm
ความกว้างของช่อง 1.5 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา