Menu Search

สเปเซอร์ LED - 3.1 mm | 0.122 in

สเปเซอร์ตัวเครื่องทรงกลมสำหรับ LED 5 มม. (T1 3/4) ให้ฉนวนกันความร้อนกับขั้วและป้องกันการหักงอ
รหัสรายการ:

LEDS2M-120-01

904120 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.8242 ฿
10000 - 39999 2.6814 ฿
40000 + 2.5476 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,824.20 ฿

1000 x 2.8242 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน
รูปทรง กลม
ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) T-1 3/4,5.0 มม
ความสูงภายใน 2.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 5.1 mm
ความสูงโดยรวม 3.1 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา