Menu Search

สเปเซอร์ LED - PVC ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงโดยรวม 21.0 mm | 0.827 in ; ความยาวสเปเซอร์ 21.0 mm | 0.827 in

สเปเซอร์ตัวเครื่องทรงกลมสำหรับ LED 3 มม. (T1) ให้ฉนวนกันความร้อนกับขั้วและป้องกันการหักงอ
รหัสรายการ:

LEDM-2-21

2850 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.2213 ฿
10000 - 39999 3.0562 ฿
40000 + 2.9045 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,221.30 ฿

1000 x 3.2213 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
วัสดุ PVC
รูปทรง กลม
ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) T-1,3.0 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 4.8 mm
ความสูงโดยรวม 21.0 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
รูปแบบ 2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา