Menu Search

สเปเซอร์ LED - PVC ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 6.5 mm | 0.256 in ; ความสูงโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

สเปเซอร์ตัวเครื่องทรงกลมสำหรับ LED 5 มม. (T1 3/4) ให้ฉนวนกันความร้อนกับขั้วและป้องกันการหักงอ
รหัสรายการ:

LEDM-3-08

40 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.9357 ฿
10000 - 39999 2.7885 ฿
40000 + 2.6457 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,935.70 ฿

1000 x 2.9357 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
วัสดุ PVC
รูปทรง กลม
ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) T-1 3/4,5.0 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 6.5 mm
ความสูงโดยรวม 8.0 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
รูปแบบ 3

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา