Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.742 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.608 ฿ |
| 40000 + | 2.478 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีไวนีล คลอไรด์ |
| วัสดุ | PVC |
| รูปทรง | สี่เหลี่ยมจัสตุรัส |
| ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | T-1,3.0 มม |
| ความยาว | 0.169 in |
| ความยาว | 4.3 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.252 in |
| ความสูงโดยรวม | 6.4 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 4.3 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.169 in |
| ความกว้างของช่อง | 0.8 mm |
| ความกว้างของช่อง | 0.031 in |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |