Menu Search

สเปเซอร์ LED - 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

สเปเซอร์เหลี่ยมสำหรับ LED 3 มม. (T1) ป้องกันการโค้งงอที่ไม่ต้องการและสามารถติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน
รหัสรายการ:

SQLEDS1-6-26

3057 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 7.304 ฿
10000 - 39999 6.932 ฿
40000 + 6.584 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

7,304.00 ฿

1000 x 7.304 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
วัสดุ PVC
รูปทรง สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) T-1,3.0 มม
ความยาว 4.3 mm
ความสูงโดยรวม 9.5 mm
ความกว้างโดยรวม 4.3 mm
ความกว้างของช่อง 0.8 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา