Menu Search

สเปเซอร์ LED - 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

สเปเซอร์เหลี่ยมสำหรับ LED 5 มม. (T1 3/4) ป้องกันการโค้งงอที่ไม่ต้องการและสามารถติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน
รหัสรายการ:

SQLEDS2-4-26

543 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.199 ฿
10000 - 39999 3.0383 ฿
40000 + 2.8867 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,199.00 ฿

1000 x 3.199 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
วัสดุ PVC
รูปทรง สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) T-1 3/4,5.0 มม
ความยาว 6.4 mm
ความสูงโดยรวม 6.4 mm
ความกว้างโดยรวม 6.9 mm
ความกว้างของช่อง 1.0 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา