| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 4.042 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.837 ฿ |
| 40000 + | 3.652 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีไวนีล คลอไรด์ |
| วัสดุ | PVC |
| รูปทรง | สี่เหลี่ยมจัสตุรัส |
| ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | T-1 3/4,5.0 มม |
| ความยาว | 6.4 mm |
| ความยาว | 0.252 in |
| ความสูงโดยรวม | 0.374 in |
| ความสูงโดยรวม | 9.5 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.272 in |
| ความกว้างโดยรวม | 6.9 mm |
| ความกว้างของช่อง | 0.039 in |
| ความกว้างของช่อง | 1.0 mm |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ