Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 55.0 mm | 2.165 in ; ; สี - ธรรมชาติ

รหัสรายการ:

462443

24 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
8 - 79 2,079.514 ฿
80 - 319 1,975.54 ฿
320 + 1,876.767 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 8

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 8

ราคารวมทั้งหมด:

16,636.11 ฿

8 x 2,079.514 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M12
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 55.0 mm
สี ธรรมชาติ
ประเภทของฐาน แกนพลาสติก
ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก 1500.0 kg
ความยาวสตัด 75.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา