Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ; สี - โครม

รหัสรายการ:

462446

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
4 - 39 3,891.9608 ฿
40 - 159 3,697.3636 ฿
160 + 3,512.4883 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 4

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 4

ราคารวมทั้งหมด:

15,567.84 ฿

4 x 3,891.9608 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M16
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 70.0 mm
สี โครม
ประเภทของฐาน แกนพลาสติก
ความยาวเกลียว 75.0 mm
ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก 2000.0 kg
วัสดุ สแตนเลส
ประเภทตัวยึด แกนเกลียว
ข้อต่อแบบหมุน 20°

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา