จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
4 - 39 | 3,910.4184 ฿ |
40 - 159 | 3,714.8977 ฿ |
160 + | 3,529.1568 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ขนาดเกลียว | M20 |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 3.937 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 100.0 mm |
สี | โครม |
ประเภทของฐาน | Metal Swivel |
ความยาวเกลียว | 5.906 in |
ความยาวเกลียว | 150.0 mm |
ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก | 2000.0 kg |
ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก | 2000.0 kg |
วัสดุ | Stainless Steel;Mild Steel |
ประเภทตัวยึด | Threaded Stud |
ข้อต่อแบบหมุน | 20° |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ