Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ประเภทตัวยึด:แกนเกลียว ; ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก - 300.0 kg ; ความสูงโดยรวม - 82.0 mm | 3.228 in ; ความยาวเกลียว:60.0 mm | 2.362 in

รหัสรายการ:

550101

28 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
12 - 119 1,424.1472 ฿
120 - 479 1,352.949 ฿
480 + 1,285.2977 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 12

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 12

ราคารวมทั้งหมด:

17,089.77 ฿

12 x 1,424.1472 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M8
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 50.0 mm
สี โครม
ประเภทของฐาน แกนพลาสติก
ความยาวเกลียว 60.0 mm
ความสูงโดยรวม 82.0 mm
ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก 300.0 kg
วัสดุ เหล็กเหนียว
ประเภทตัวยึด Threaded Stud
ข้อต่อแบบหมุน 20°

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา