จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
12 - 119 | 1,456.8061 ฿ |
120 - 479 | 1,383.966 ฿ |
480 + | 1,314.7666 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ขนาดเกลียว | M10 |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 50.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 1.969 in |
สี | โครม |
ประเภทของฐาน | แกนพลาสติก |
ความยาวเกลียว | 75.0 mm |
ความยาวเกลียว | 2.953 in |
ความสูงโดยรวม | 97.0 mm |
ความสูงโดยรวม | 3.819 in |
ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก | 500.0 kg |
ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก | 500.0 kg |
วัสดุ | เหล็กเหนียว |
ประเภทตัวยึด | Threaded Stud |
ข้อต่อแบบหมุน | 20° |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ