จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
4 - 39 | 2,170.1312 ฿ |
40 - 159 | 2,061.6206 ฿ |
160 + | 1,958.5442 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ขนาดเกลียว | M16 |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 3.15 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 80.0 mm |
สี | โครม |
ประเภทของฐาน | แกนพลาสติก |
ความยาวเกลียว | 5.906 in |
ความยาวเกลียว | 150.0 mm |
ความสูงโดยรวม | 7.126 in |
ความสูงโดยรวม | 181.0 mm |
ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก | 1750.0 kg |
ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก | 1750.0 kg |
วัสดุ | เหล็กเหนียว |
ประเภทตัวยึด | Threaded Stud |
ข้อต่อแบบหมุน | 20° |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ