Menu Search

ขาตั้งปรับระดับ - มีที่ใส่สลัก/ทรงต่ำ

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับฟุตยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนโลหะเป็นโซลูชันที่ทนทานสำหรับการติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง ขาตั้งเหล่านี้มีการหมุนแบบเอียงมุมและสลักเกลียวที่ผลิตขึ้นเพื่อความแม่นยำและความแข็งแรงของเกลียว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน สี ความยาวเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
1,584.5149 ฿ - 1,755.7021 ฿ 32 มีในสต็อก
M12
แกนพลาสติก
โครม
150.0 mm
60.0 mm
2,602.3264 ฿ - 2,883.4652 ฿ 8 มีในสต็อก
M20
แกนพลาสติก
โครม
150.0 mm
100.0 mm
2,312.7774 ฿ - 2,562.636 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
แกนโลหะ
โครม
150.0 mm
70.0 mm
1,285.2977 ฿ - 1,424.1472 ฿ 28 มีในสต็อก
M8
แกนพลาสติก
โครม
60.0 mm
50.0 mm
1,958.5442 ฿ - 2,170.1312 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
แกนพลาสติก
โครม
150.0 mm
80.0 mm
3,529.1568 ฿ - 3,910.4184 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20
แกนโลหะ
โครม
150.0 mm
100.0 mm
1,314.7666 ฿ - 1,456.8061 ฿ 35 มีในสต็อก
M10
แกนพลาสติก
โครม
75.0 mm
50.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ประเภทตัวยึด:แกนเกลียว ; ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก - 1250.0 kg ; ความสูงโดยรวม - 175.0 mm | 6.89 in ; ความยาวเกลียว:150.0 mm | 5.906 in

550103

ช่วงราคา
1,755.7021 ฿ - 1,584.5149 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    60.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ประเภทตัวยึด:แกนเกลียว ; ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก - 2500.0 kg ; ความสูงโดยรวม - 189.0 mm | 7.441 in ; ความยาวเกลียว:150.0 mm | 5.906 in

550105

ช่วงราคา
2,883.4652 ฿ - 2,602.3264 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ; สี - โครม

462451

ช่วงราคา
2,562.636 ฿ - 2,312.7774 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    แกนโลหะ
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ประเภทตัวยึด:แกนเกลียว ; ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก - 300.0 kg ; ความสูงโดยรวม - 82.0 mm | 3.228 in ; ความยาวเกลียว:60.0 mm | 2.362 in

550101

ช่วงราคา
1,424.1472 ฿ - 1,285.2977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ความยาวเกลียว
    60.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ประเภทตัวยึด:แกนเกลียว ; ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก - 1750.0 kg ; ความสูงโดยรวม - 181.0 mm | 7.126 in ; ความยาวเกลียว:150.0 mm | 5.906 in

550104

ช่วงราคา
2,170.1312 ฿ - 1,958.5442 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    80.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ; สี - โครม

462453

ช่วงราคา
3,910.4184 ฿ - 3,529.1568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    แกนโลหะ
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ประเภทตัวยึด:แกนเกลียว ; ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก - 500.0 kg ; ความสูงโดยรวม - 97.0 mm | 3.819 in ; ความยาวเกลียว:75.0 mm | 2.953 in

550102

ช่วงราคา
1,456.8061 ฿ - 1,314.7666 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm