Menu Search

บานพับถอดแยกได้ยึดด้วยสกรู - ขนาดรูยึดสูงสุด - 5.0 mm | 0.197 in; การหมุน - 180°; สังกะสีอัลลอย; สีดำ

บานพับถอดแยกได้ง่ายสำหรับประตูแบบฝัง ประกอบด้วยพินสแตนเลส มุมหมุนบานพับ 180 องศา
รหัสรายการ:

20034368

1640 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 + 37.7496 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

754.99 ฿

20 x 37.7496 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 25.5 mm
ความหนาของใบ 9.2 mm
ขนาดรูยึดสูงสุด 5.0 mm
ความกว้างโดยรวม 20.0 mm
ความหนาโดยรวม 10.0 mm
จำนวนรูยึด 4
การกำหนดทิศทางการติดตั้ง ด้านขวา
วัสดุ สังกะสีอัลลอย
จบ พ่นสี
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา