89940001E
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
20 - 199 | 658.086 ฿ |
200 - 799 | 625.1862 ฿ |
800 + | 593.9237 ฿ |
ความยาวโดยรวม | 3.937 in |
---|---|
ความยาวโดยรวม | 100.0 mm |
ขนาดรูยึดสูงสุด | 0.433 in |
ขนาดรูยึดสูงสุด | 11.0 mm |
ความกว้างโดยรวม | 75.0 mm |
ความกว้างโดยรวม | 2.953 in |
ความหนาโดยรวม | 0.098 in |
ความหนาโดยรวม | 2.5 mm |
การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ด้านซ้าย |
วัสดุ | สแตนเลส |
จบ | ไม่ตกแต่ง |
สี | สีดำ |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ