20029111
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,122.218 ฿ |
| 500 + | 1,066.101 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวด้ามจับ | 12.205 in |
|---|---|
| ความยาวด้ามจับ | 310.0 mm |
| ความกว้างของด้ามจับ | 32.0 mm |
| ความกว้างของด้ามจับ | 1.26 in |
| ช่วงความหนาแผง | 0.039 - 0.118 in |
| ช่วงความหนาแผง | 1.0 - 3.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.654 in |
| ความสูงโดยรวม | 42.0 mm |
| ประเภทคีย์ | กุญแจ - Eastern |
| วัสดุตัวเรือน | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| วัสดุขอเกี่ยว | เหล็กกล้า |
| การตกแต่งด้ามจับ | Powder Coating |
| สี | สีดำ |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ