Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ล้อและลูกบิดมือจับตัวผู้หลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | จำนวนกลีบ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ประเภทตัวยึด | ความยาวเกลียว | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.2472 ฿ - 235.1754 ฿ | 30 มีในสต็อก |
|
M12
|
3.15 in
80.0 mm
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
735.0486 ฿ - 814.4606 ฿ | 134 มีในสต็อก |
4
|
M12
|
3.15 in
80.0 mm
|
Threaded Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
185.6204 ฿ - 205.6753 ฿ | 125 มีในสต็อก |
4
|
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Threaded Female
|
|
||
167.1449 ฿ - 185.201 ฿ | 280 มีในสต็อก |
4
|
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
204.1851 ฿ - 226.2433 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Threaded Female
|
|
||
120.5123 ฿ - 133.5312 ฿ | 1059 มีในสต็อก |
5
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
71.1714 ฿ - 78.8588 ฿ | 587 มีในสต็อก |
4
|
M6
|
1.496 in
38.0 mm
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
117.5676 ฿ - 130.2609 ฿ | 35 มีในสต็อก |
5
|
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
47.8462 ฿ - 53.0127 ฿ | 1300 มีในสต็อก |
6
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
68.7309 ฿ - 76.1551 ฿ | 678 มีในสต็อก |
3
|
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
34.6979 ฿ - 38.4456 ฿ | 560 มีในสต็อก |
4
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
53.8694 ฿ - 59.6873 ฿ | 3050 มีในสต็อก |
6
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
73.9376 ฿ - 81.9194 ฿ | 15 มีในสต็อก |
5
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
73.9376 ฿ - 81.9194 ฿ | 13 มีในสต็อก |
5
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
37.8121 ฿ - 41.8989 ฿ | 3117 มีในสต็อก |
6
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
37.0893 ฿ - 41.0958 ฿ | 510 มีในสต็อก |
3
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
99.5071 ฿ - 110.2551 ฿ | 81 มีในสต็อก |
4
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
สตัด
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
63.0379 ฿ - 69.8463 ฿ | 808 มีในสต็อก |
4
|
M6
|
1.26 in
32.0 mm
|
สตัด
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
39.5119 ฿ - 43.7817 ฿ | 10 มีในสต็อก |
4
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
42.6574 ฿ - 47.2662 ฿ | 1449 มีในสต็อก |
4
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ