Menu Search

มือจับลูกบิดแบบมีกลีบ

มีในสต็อก

ล้อและลูกบิดมือจับตัวผู้หลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
64 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก จำนวนกลีบ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
71.1714 ฿ - 78.8588 ฿ 587 มีในสต็อก
4
M6
38.0 mm
Threaded Male
38.0 mm
117.5676 ฿ - 130.2609 ฿ 35 มีในสต็อก
5
M8
50.0 mm
Threaded Male
35.0 mm
73.9376 ฿ - 81.9194 ฿ 15 มีในสต็อก
5
M8
40.0 mm
Threaded Male
16.0 mm
73.9376 ฿ - 81.9194 ฿ 13 มีในสต็อก
5
M8
40.0 mm
Threaded Male
35.0 mm
147.8663 ฿ - 163.8478 ฿ 19 มีในสต็อก
5
M10
60.0 mm
Threaded Male
30.0 mm
70.2747 ฿ - 77.8638 ฿ 813 มีในสต็อก
5
M6
28.0 mm
Threaded Male
20.0 mm
68.606 ฿ - 76.0167 ฿ 616 มีในสต็อก
5
M5
28.0 mm
Threaded Female
10.0 mm
210.8195 ฿ - 233.596 ฿ 47 มีในสต็อก
4
M10
60.0 mm
Threaded Male
60.0 mm
113.2354 ฿ - 125.4691 ฿ 16 มีในสต็อก
5
M6
50.0 mm
Threaded Male
35.0 mm
120.2267 ฿ - 133.2145 ฿ 19 มีในสต็อก
5
M8
50.0 mm
Threaded Male
40.0 mm
167.1762 ฿ - 185.2367 ฿ 72 มีในสต็อก
4
M10
60.0 mm
Threaded Male
60.0 mm
91.5833 ฿ - 101.4791 ฿ 3844 มีในสต็อก
5
M6
40.0 mm
Threaded Male
25.0 mm
143.204 ฿ - 158.6768 ฿ 207 มีในสต็อก
5
M8
60.0 mm
Threaded Male
20.0 mm
84.9712 ฿ - 94.1487 ฿ 36 มีในสต็อก
4
M8
50.0 mm
Threaded Male
50.0 mm
77.2124 ฿ - 85.5556 ฿ 97 มีในสต็อก
4
M8
38.0 mm
Threaded Male
38.0 mm
69.6054 ฿ - 77.1277 ฿ 25 มีในสต็อก
5
M5
28.0 mm
Threaded Male
20.0 mm
95.2552 ฿ - 105.5436 ฿ 1710 มีในสต็อก
5
M8
40.0 mm
Threaded Male
25.0 mm
69.2753 ฿ - 76.7574 ฿ 50 มีในสต็อก
5
M5
28.0 mm
Threaded Male
15.0 mm
102.7239 ฿ - 113.8199 ฿ 18 มีในสต็อก
4
M8
38.0 mm
Threaded Male
38.0 mm
69.6054 ฿ - 77.1277 ฿ 1252 มีในสต็อก
5
M6
28.0 mm
Threaded Male
15.0 mm
  • จาก 4
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M6;

493936

ช่วงราคา
78.8588 ฿ - 71.1714 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
587 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    61.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M8;

491334

ช่วงราคา
130.2609 ฿ - 117.5676 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    50.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    66.0 mm
  • สีฝาครอบ
    ธรรมชาติ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8;

491326

ช่วงราคา
81.9194 ฿ - 73.9376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • สีฝาครอบ
    ธรรมชาติ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8;

491328

ช่วงราคา
81.9194 ฿ - 73.9376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    64.0 mm
  • สีฝาครอบ
    ธรรมชาติ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M10;

491342

ช่วงราคา
163.8478 ฿ - 147.8663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    60.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    64.0 mm
  • สีฝาครอบ
    ธรรมชาติ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M6;

491321

ช่วงราคา
77.8638 ฿ - 70.2747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
813 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    46.0 mm
  • สีฝาครอบ
    ธรรมชาติ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M5;

491317

ช่วงราคา
76.0167 ฿ - 68.606 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
616 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
  • สีฝาครอบ
    ธรรมชาติ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M10;

493953

ช่วงราคา
233.596 ฿ - 210.8195 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    60.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    79.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M6;

491333

ช่วงราคา
125.4691 ฿ - 113.2354 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    50.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    66.0 mm
  • สีฝาครอบ
    ธรรมชาติ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M8;

491335

ช่วงราคา
133.2145 ฿ - 120.2267 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    50.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    71.0 mm
  • สีฝาครอบ
    ธรรมชาติ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M10;

493954

ช่วงราคา
185.2367 ฿ - 167.1762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    60.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    79.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M6;

491325

ช่วงราคา
101.4791 ฿ - 91.5833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3844 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    54.0 mm
  • สีฝาครอบ
    ธรรมชาติ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M8;

491340

ช่วงราคา
158.6768 ฿ - 143.204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
207 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    60.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    54.0 mm
  • สีฝาครอบ
    ธรรมชาติ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M8;

493947

ช่วงราคา
94.1487 ฿ - 84.9712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    50.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    76.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 20.0 mm | 0.787 in; ขนาดเกลียว M8;

493938

ช่วงราคา
85.5556 ฿ - 77.2124 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    61.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M5;

491319

ช่วงราคา
77.1277 ฿ - 69.6054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    46.0 mm
  • สีฝาครอบ
    ธรรมชาติ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8;

491327

ช่วงราคา
105.5436 ฿ - 95.2552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    54.0 mm
  • สีฝาครอบ
    ธรรมชาติ
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in;ขนาดเกลียว M5

491318

ช่วงราคา
76.7574 ฿ - 69.2753 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    41.0 mm
  • สีฝาครอบ
    ธรรมชาติ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 20.0 mm | 0.787 in; ขนาดเกลียว M8;

493937

ช่วงราคา
113.8199 ฿ - 102.7239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    61.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M6;

491320

ช่วงราคา
77.1277 ฿ - 69.6054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1252 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    41.0 mm
  • สีฝาครอบ
    ธรรมชาติ