Menu Search

มือจับลูกบิดแบบมีกลีบ

มีในสต็อก

ล้อและลูกบิดมือจับตัวผู้หลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก จำนวนกลีบ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
132.7014 ฿ - 147.041 ฿ 26 มีในสต็อก
5
M12
60.0 mm
Threaded Male
30.0 mm
96.4776 ฿ - 106.8999 ฿ 39 มีในสต็อก
5
M8
50.0 mm
Threaded Male
25.0 mm
53.0841 ฿ - 58.8128 ฿ 14 มีในสต็อก
5
M6
28.0 mm
Threaded Male
20.0 mm
74.6024 ฿ - 82.6601 ฿ 150 มีในสต็อก
5
M6
40.0 mm
Threaded Male
25.0 mm
77.1143 ฿ - 85.4441 ฿ 3650 มีในสต็อก
5
M8
40.0 mm
Threaded Male
20.0 mm
73.1836 ฿ - 81.0896 ฿ 17 มีในสต็อก
5
M6
28.0 mm
Threaded Through Hole
9.0 mm
79.6217 ฿ - 88.2281 ฿ 160 มีในสต็อก
5
M8
40.0 mm
Threaded Male
30.0 mm
122.6583 ฿ - 135.9093 ฿ 17 มีในสต็อก
5
M10
60.0 mm
Threaded Male
25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M12;

493931

ช่วงราคา
147.041 ฿ - 132.7014 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    60.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    65.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M8;

493920

ช่วงราคา
106.8999 ฿ - 96.4776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    50.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    55.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M6;

493901

ช่วงราคา
58.8128 ฿ - 53.0841 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M6;

493908

ช่วงราคา
82.6601 ฿ - 74.6024 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    54.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8;

493910

ช่วงราคา
85.4441 ฿ - 77.1143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3650 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    49.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M6; ความสูงปุ่มจับ 16.0 mm | 0.63 in

493904

ช่วงราคา
81.0896 ฿ - 73.1836 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8;

493912

ช่วงราคา
88.2281 ฿ - 79.6217 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    59.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M10;

493929

ช่วงราคา
135.9093 ฿ - 122.6583 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    60.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ