Menu Search

ล้อและลูกบิดมือจับหลายแฉก - ตัวเมีย

มีในสต็อก

ล้อและลูกบิดมือจับตัวเมียหลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก จำนวนกลีบ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม วัสดุ ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
232.0478 ฿ - 257.1131 ฿ 121 มีในสต็อก
5
M12
60.0 mm
PP
ตัวเมีย
161.3939 ฿ - 178.8299 ฿ 16 มีในสต็อก
5
M10
50.0 mm
PP
ตัวเมีย
12.0 mm
76.0346 ฿ - 84.2529 ฿ 22 มีในสต็อก
5
M6
28.0 mm
PP
ตัวเมีย
228.1038 ฿ - 252.7452 ฿ 678 มีในสต็อก
5
M12
60.0 mm
PP
ตัวเมีย
13.0 mm
149.5573 ฿ - 165.7172 ฿ 13 มีในสต็อก
5
M8
50.0 mm
PP
ตัวเมีย
126.6068 ฿ - 140.2816 ฿ 14 มีในสต็อก
5
M8
40.0 mm
PP
ตัวเมีย
12.0 mm
166.7701 ฿ - 184.7905 ฿ 401 มีในสต็อก
5
M10
50.0 mm
PP
ตัวเมีย
190.4479 ฿ - 211.0203 ฿ 7 มีในสต็อก
5
M10
60.0 mm
PP
ตัวเมีย
131.9831 ฿ - 146.2468 ฿ 19 มีในสต็อก
5
M8
40.0 mm
PP
ตัวเมีย
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M12; ความสูงปุ่มจับ 35.0 mm | 1.378 in

493927

ช่วงราคา
257.1131 ฿ - 232.0478 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
121 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • ความสูงปุ่มจับ
    35.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    60.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    35.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M10; ความสูงปุ่มจับ 30.0 mm | 1.181 in

493922

ช่วงราคา
178.8299 ฿ - 161.3939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูงปุ่มจับ
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    50.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    30.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M6; ความสูงปุ่มจับ 25.0 mm | 0.984 in

493899

ช่วงราคา
84.2529 ฿ - 76.0346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความสูงปุ่มจับ
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M12; ความสูงปุ่มจับ 35.0 mm | 1.378 in

493933

ช่วงราคา
252.7452 ฿ - 228.1038 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
678 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • ความสูงปุ่มจับ
    35.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    60.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    35.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M8; ความสูงปุ่มจับ 30.0 mm | 1.181 in

493918

ช่วงราคา
165.7172 ฿ - 149.5573 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูงปุ่มจับ
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    50.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    30.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความสูงปุ่มจับ 29.0 mm | 1.142 in

493914

ช่วงราคา
140.2816 ฿ - 126.6068 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูงปุ่มจับ
    29.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    29.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M10; ความสูงปุ่มจับ 30.0 mm | 1.181 in

493916

ช่วงราคา
184.7905 ฿ - 166.7701 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
401 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูงปุ่มจับ
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    50.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    30.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M10; ความสูงปุ่มจับ 35.0 mm | 1.378 in

493925

ช่วงราคา
211.0203 ฿ - 190.4479 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูงปุ่มจับ
    35.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    60.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    35.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความสูงปุ่มจับ 29.0 mm | 1.142 in

493906

ช่วงราคา
146.2468 ฿ - 131.9831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูงปุ่มจับ
    29.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    29.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท