Menu Search

แผ่นกำหนดตำแหน่ง - ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความกว้างโดยรวม - 25.0 mm | 0.984 in ;

รหัสรายการ:

492904

96 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 100.8188 ฿
500 - 19999 95.7816 ฿
20000 + 90.9899 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

5,040.94 ฿

50 x 100.8188 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวรูติดตั้ง 19.0 mm
ความกว้างรูยึด 16.0 mm
ความยาวโดยรวม 50.0 mm
ความกว้างโดยรวม 25.0 mm
สี Natural
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า
วัสดุ เหล็กกล้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา