Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; ความยาวเกลียว - 45.0 mm | 1.772 in ; วัสดุเต็ม - พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า

รหัสรายการ:

1254522

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
15 - 149 141.3524 ฿
150 - 1499 80.7728 ฿
1500 - 5999 76.7351 ฿
6000 + 72.8936 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 150

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 150

ราคารวมทั้งหมด:

2,120.29 ฿

15 x 141.3524 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุฐาน PA
ประเภทของฐาน Plastic Swivel
ฐานใส่สลักเกลียว ปกติ
สี สีดำ
วัสดุเกลียว เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 50.0 mm
ความยาวเกลียว 45.0 mm
ขนาดเกลียว M10
ข้อต่อแบบหมุน 20°

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา