Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวเกลียว - 40.0 mm | 1.575 in ; วัสดุเต็ม - พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า

รหัสรายการ:

468565

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
40 + 116.698 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 40

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 40

ราคารวมทั้งหมด:

4,667.92 ฿

40 x 116.698 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุฐาน ไนลอน
ประเภทของฐาน แกนพลาสติก
ฐานใส่สลักเกลียว ปกติ
สี สีดำ
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า
วัสดุเกลียว เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 40.0 mm
ความยาวเกลียว 40.0 mm
ขนาดเกลียว M8
ข้อต่อแบบหมุน 20°

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา