Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 80.0 mm | 3.15 in ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ; วัสดุเต็ม - พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า

รหัสรายการ:

468582

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
24 + 261.737 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 24

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 24

ราคารวมทั้งหมด:

6,281.69 ฿

24 x 261.737 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุฐาน ไนลอน
ประเภทของฐาน แกนพลาสติก
ฐานใส่สลักเกลียว ปกติ
สี สีดำ
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า
วัสดุเกลียว เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 80.0 mm
ความยาวเกลียว 100.0 mm
ขนาดเกลียว M12
ข้อต่อแบบหมุน 20°

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา