Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 66.0 mm | 2.598 in ; วัสดุเต็ม - พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า

รหัสรายการ:

468588

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 + 394.396 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

7,887.92 ฿

20 x 394.396 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุฐาน ไนลอน
ประเภทของฐาน แกนพลาสติก
ฐานใส่สลักเกลียว ปกติ
สี สีดำ
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า
วัสดุเกลียว เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 100.0 mm
ความยาวเกลียว 66.0 mm
ขนาดเกลียว M16
ข้อต่อแบบหมุน 20°

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา