ตัวยึดเครื่องป้องกันการสั่นสะเทือนดูดซับแรงกระแทกและลดเสียงรบกวน รวมทั้งให้การยึดเกาะกับพื้นที่ดี ตัวยึดเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้เป็นขาตั้งบนเครื่องจักรและสายพานลำเลียง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | วัสดุ | ความสูงฐาน | ความสูงปรับได้สูงสุด | น้ำหนักสูงสุด | ความยาวเกลียว | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,900.8891 ฿ - 5,430.3517 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
6.299 in
160.0 mm
|
เหล็กคาร์บอนสูง
|
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 3,042.0929 ฿ - 3,370.7388 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
4.724 in
120.0 mm
|
เหล็กคาร์บอนสูง
|
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,922.2759 ฿ - 2,129.9455 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
เหล็กคาร์บอนสูง
|
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ