Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Cheese Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 13.0 mm | 0.512 in; ความสูงหัว 5.0 mm | 0.197 in

สกรูหัวชีสแบบเจาะรูนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ เป็นเกลียวอย่างสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ในอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย ชิ้นส่วนอ้างอิงมาตรฐาน ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 สำหรับคำแนะนำใช้งานเท่านั้น
รหัสรายการ:

0010640000VR

219269 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.745 ฿
10000 - 39999 3.559 ฿
40000 + 3.373 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,745.00 ฿

1000 x 3.745 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 13.0 mm
ความสูงหัว 5.0 mm
ความยาวเกลียว 8.0 mm
ขนาดเกลียว M8
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
รูปแบบหัว Cheese Head
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา