Menu Search

ธรรมชาติ PP สกรูหัวแบน Cheese Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 35.0 mm | 1.378 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 13.0 mm | 0.512 in; ความสูงหัว 5.0 mm | 0.197 in

รหัสรายการ:

0010710300VR

2782 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 5.15 ฿
1000 - 9999 4.891 ฿
10000 + 4.645 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

515.00 ฿

100 x 5.15 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 13.0 mm
ความสูงหัว 5.0 mm
ความยาวเกลียว 35.0 mm
ขนาดเกลียว M8
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PP
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
รูปแบบหัว Cheese Head
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา