สกรูหัวจมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาให้เห็น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รายละเอียด | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.4807 ฿ - 142.3607 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-0
|
M5
|
สีแทน
|
PEEK
|
|
หัวกากบาท
|
||
1.16 ฿ - 1.2805 ฿ | 6601 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M3
|
สีดำ
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
1.3385 ฿ - 1.4857 ฿ | 1412 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
2.851 ฿ - 3.1544 ฿ | 1828 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
2.3959 ฿ - 2.6547 ฿ | 20 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
Natural
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
1.1779 ฿ - 1.3072 ฿ | 500 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M3
|
สีดำ
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
0.986 ฿ - 1.0886 ฿ | 1038 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
1.1377 ฿ - 1.2671 ฿ | 4830 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
1.1556 ฿ - 1.276 ฿ | 13314 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
9.5032 ฿ - 10.5205 ฿ | 1089 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
Natural
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
1.8025 ฿ - 1.9988 ฿ | 8040 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
9.2667 ฿ - 10.2706 ฿ | 57 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M10
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
2.445 ฿ - 2.7082 ฿ | 389 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M6
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
1.5749 ฿ - 1.7445 ฿ | 2443 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.098 in
2.5 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
253.3252 ฿ - 280.6882 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-0
|
M6
|
สีแทน
|
PEEK
|
|
หัวกากบาท
|
||
42.9206 ฿ - 47.5517 ฿ | 499 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M3
|
สีแทน
|
PEEK
|
|
หัวกากบาท
|
||
17.1816 ฿ - 19.0376 ฿ | 4040 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M6
|
Natural
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
2.2531 ฿ - 2.494 ฿ | 4360 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M6
|
สีดำ
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
14.054 ฿ - 15.571 ฿ | 9131 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
Natural
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
3.1722 ฿ - 3.5202 ฿ | 10054 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M8
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ