Menu Search

สกรูเครื่องจักร - กว้านรู

มีในสต็อก

สกรูหัวจมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาให้เห็น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
234 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รายละเอียด ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภทไดรฟ์ สั่งซื้อ
44.637 ฿ - 49.454 ฿ 848 มีในสต็อก
UL94 V-0
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
หัวกากบาท
5.271 ฿ - 5.837 ฿ 3146 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
PP
56.7 mm
สกรูหัวแบน
170.522 ฿ - 188.939 ฿ 5210 มีในสต็อก
UL94 V-0
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
หัวกากบาท
17.869 ฿ - 19.799 ฿ 45740 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
PVDF
16.7 mm
สกรูหัวแบน
1.257 ฿ - 1.392 ฿ 153875 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
สีดำ
ไนลอน 6/6
26.7 mm
สกรูหัวแบน
1.206 ฿ - 1.332 ฿ 12701 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M3
สีดำ
ไนลอน 6/6
14.3 mm
สกรูหัวแบน
1.086 ฿ - 1.206 ฿ 119901 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
สีดำ
ไนลอน 6/6
13.3 mm
สกรูหัวแบน
4.306 ฿ - 4.775 ฿ 1760 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M8
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
35.3 mm
สกรูหัวแบน
1.304 ฿ - 1.443 ฿ 25120 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M5
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.3 mm
สกรูหัวแบน
1.234 ฿ - 1.369 ฿ 14620 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
สีดำ
ไนลอน 6/6
7.3 mm
สกรูหัวแบน
1.527 ฿ - 1.694 ฿ 7124 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
22.3 mm
สกรูหัวแบน
48.224 ฿ - 53.44 ฿ 310 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
PVDF
56.7 mm
สกรูหัวแบน
44.317 ฿ - 49.101 ฿ 70507 มีในสต็อก
UL94 V-0
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
หัวกากบาท
12.482 ฿ - 13.823 ฿ 2205 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M5
ธรรมชาติ
PVDF
13.3 mm
สกรูหัวแบน
2.315 ฿ - 2.571 ฿ 2867 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
สกรูหัวแบน
4.315 ฿ - 4.779 ฿ 2714 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
56.7 mm
สกรูหัวแบน
2.111 ฿ - 2.339 ฿ 258949 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.7 mm
สกรูหัวแบน
1.763 ฿ - 1.949 ฿ 1940 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
27.3 mm
สกรูหัวแบน
1.081 ฿ - 1.202 ฿ 14379 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M5
สีดำ
ไนลอน 6/6
17.3 mm
สกรูหัวแบน
12.315 ฿ - 13.642 ฿ 204040 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M5
ธรรมชาติ
PVDF
7.3 mm
สกรูหัวแบน
  • จาก 12
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวกากบาท Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

181030870409

ช่วงราคา
49.454 ฿ - 44.637 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
848 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
ธรรมชาติ PP สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 56.7 mm | 2.232 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100540300VR

ช่วงราคา
5.837 ฿ - 5.271 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3146 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    56.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวกากบาท Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

181051570409

ช่วงราคา
188.939 ฿ - 170.522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 16.7 mm | 0.657 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100460500VR

ช่วงราคา
19.799 ฿ - 17.869 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 26.7 mm | 1.051 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100500001VR

ช่วงราคา
1.392 ฿ - 1.257 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
153875 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    26.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 14.3 mm | 0.563 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 1.7 mm | 0.067 in

0100120001VR

ช่วงราคา
1.332 ฿ - 1.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12701 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    14.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 13.3 mm | 0.524 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100210001VR

ช่วงราคา
1.206 ฿ - 1.086 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119901 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    13.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 35.3 mm | 1.39 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 14.5 mm | 0.571 in; ความสูงหัว 4.7 mm | 0.185 in

0100730000VR

ช่วงราคา
4.775 ฿ - 4.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    4.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    35.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 9.3 mm | 0.366 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100290000VR

ช่วงราคา
1.443 ฿ - 1.304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    9.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 7.3 mm | 0.287 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100180001VR

ช่วงราคา
1.369 ฿ - 1.234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    7.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 22.3 mm | 0.878 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100230000VR

ช่วงราคา
1.694 ฿ - 1.527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7124 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    22.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 56.7 mm | 2.232 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100540500VR

ช่วงราคา
53.44 ฿ - 48.224 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    56.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวกากบาท Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

181030670409

ช่วงราคา
49.101 ฿ - 44.317 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70507 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 13.3 mm | 0.524 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.4 mm | 0.409 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100310500VR

ช่วงราคา
13.823 ฿ - 12.482 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2205 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    13.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 12.7 mm | 0.5 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100450000VR

ช่วงราคา
2.571 ฿ - 2.315 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2867 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 56.7 mm | 2.232 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100540000VR

ช่วงราคา
4.779 ฿ - 4.315 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2714 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    56.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 6.7 mm | 0.264 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100420000VR

ช่วงราคา
2.339 ฿ - 2.111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
258949 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 27.3 mm | 1.075 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100240000VR

ช่วงราคา
1.949 ฿ - 1.763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    27.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 17.3 mm | 0.681 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100330001VR

ช่วงราคา
1.202 ฿ - 1.081 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14379 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    17.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 7.3 mm | 0.287 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100280500VR

ช่วงราคา
13.642 ฿ - 12.315 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
204040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    7.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90