Menu Search

PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in

Low-head hexalobular screw designed with a countersunk head and a hexagonal socket drive. It is used where space is limited. It is used for furniture assembly and the automotive industry. It has resistance to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS and flame rated UL94 V0.
รหัสรายการ:

1440233

860 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 63.411 ฿
250 - 999 60.233 ฿
1000 + 57.221 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

1,585.28 ฿

25 x 63.411 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวเกลียว 6.0 mm
ความสูงหัว 2.4 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm
วัสดุ PPS
ประเภทไดรฟ์ Star Drive
ลักษณะหัว Low
สี สีน้ำตาลอ่อน
อุณหภูมิสูงสุด 200 °C
ขนาดเกลียว M3
ขนาด Torx TX10

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา