Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 249 | 131.082 ฿ |
| 250 - 999 | 124.53 ฿ |
| 1000 + | 118.303 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวเกลียว | 0.315 in |
|---|---|
| ความยาวเกลียว | 8.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.144 in |
| ความสูงหัว | 3.65 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.335 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 8.5 mm |
| วัสดุ | PPS |
| ประเภทไดรฟ์ | Star Drive |
| ลักษณะหัว | Low |
| สี | สีน้ำตาลอ่อน |
| อุณหภูมิสูงสุด | 392 °F |
| อุณหภูมิสูงสุด | 200 °C |
| ขนาดเกลียว | M5 |
| ขนาด Torx | TX25 |