Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 433.851 ฿ |
| 100 - 399 | 412.158 ฿ |
| 400 + | 391.547 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวเกลียว | 0.984 in |
|---|---|
| ความยาวเกลียว | 25.0 mm |
| ความสูงหัว | 4.4 mm |
| ความสูงหัว | 0.173 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.394 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 10.0 mm |
| วัสดุ | PPS |
| ประเภทไดรฟ์ | Star Drive |
| ลักษณะหัว | Low |
| สี | สีน้ำตาลอ่อน |
| อุณหภูมิสูงสุด | 200 °C |
| อุณหภูมิสูงสุด | 392 °F |
| ขนาดเกลียว | M6 |
| ขนาด Torx | TX30 |