Menu Search

PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
รหัสรายการ:

1440261

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 74.069 ฿
250 - 999 70.367 ฿
1000 + 66.849 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

1,851.73 ฿

25 x 74.069 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวเกลียว 8.0 mm
ความสูงหัว 1.3 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm
วัสดุ PPS
ประเภทไดรฟ์ Star Drive
ลักษณะหัว Special Low
สี สีน้ำตาลอ่อน
อุณหภูมิสูงสุด 200 °C
ขนาดเกลียว M3
ขนาด Torx TX8

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา