| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 249 | 113.45 ฿ |
| 250 - 999 | 107.775 ฿ |
| 1000 + | 102.388 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวเกลียว | 0.63 in |
|---|---|
| ความยาวเกลียว | 16.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.051 in |
| ความสูงหัว | 1.3 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 6.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.236 in |
| วัสดุ | PPS |
| ประเภทไดรฟ์ | Star Drive |
| ลักษณะหัว | Special Low |
| สี | สีน้ำตาลอ่อน |
| อุณหภูมิสูงสุด | 200 °C |
| อุณหภูมิสูงสุด | 392 °F |
| ขนาดเกลียว | M3 |
| ขนาด Torx | TX8 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ