Menu Search

PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
รหัสรายการ:

1440275

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 157.748 ฿
250 - 999 149.86 ฿
1000 + 142.362 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

3,943.70 ฿

25 x 157.748 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวเกลียว 12.0 mm
ความสูงหัว 1.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm
วัสดุ PPS
ประเภทไดรฟ์ Star Drive
ลักษณะหัว Special Low
สี สีน้ำตาลอ่อน
อุณหภูมิสูงสุด 200 °C
ขนาดเกลียว M5
ขนาด Torx TX15

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา