Menu Search

PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
รหัสรายการ:

1440283

5 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 384.633 ฿
100 - 399 365.40 ฿
400 + 347.132 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

3,846.33 ฿

10 x 384.633 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวเกลียว 20.0 mm
ความสูงหัว 1.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm
วัสดุ PPS
ประเภทไดรฟ์ Star Drive
ลักษณะหัว Special Low
สี สีน้ำตาลอ่อน
อุณหภูมิสูงสุด 200 °C
ขนาดเกลียว M6
ขนาด Torx TX20

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา