Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
1440315
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
| ความยาวเกลียว | 0.315 in |
|---|---|
| ความยาวเกลียว | 8.0 mm |
| ความสูงหัว | 1.3 mm |
| ความสูงหัว | 0.051 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.236 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 6.0 mm |
| วัสดุ | Reny |
| ประเภทไดรฟ์ | Star Drive |
| ลักษณะหัว | Special Low |
| สี | ธรรมชาติ |
| อุณหภูมิสูงสุด | 105 °C |
| อุณหภูมิสูงสุด | 221 °F |
| ขนาดเกลียว | M3 |