Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
1440336
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
| ความยาวเกลียว | 0.63 in |
|---|---|
| ความยาวเกลียว | 16.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.059 in |
| ความสูงหัว | 1.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.394 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 10.0 mm |
| วัสดุ | Reny |
| ประเภทไดรฟ์ | Star Drive |
| ลักษณะหัว | Special Low |
| สี | ธรรมชาติ |
| อุณหภูมิสูงสุด | 221 °F |
| อุณหภูมิสูงสุด | 105 °C |
| ขนาดเกลียว | M6 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ