Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 46.549 ฿ |
| 500 - 1999 | 44.215 ฿ |
| 2000 + | 42.011 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวเกลียว | 0.236 in |
|---|---|
| ความยาวเกลียว | 6.0 mm |
| ความสูงหัว | 2.4 mm |
| ความสูงหัว | 0.094 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.217 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 5.5 mm |
| วัสดุ | Reny |
| ประเภทไดรฟ์ | Star Drive |
| ลักษณะหัว | Low |
| สี | สีดำ |
| อุณหภูมิสูงสุด | 221 °F |
| อุณหภูมิสูงสุด | 105 °C |
| ขนาดเกลียว | M3 |
| ขนาด Torx | TX10 |