| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 54.748 ฿ |
| 500 - 1999 | 52.011 ฿ |
| 2000 + | 49.412 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวเกลียว | 0.236 in |
|---|---|
| ความยาวเกลียว | 6.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.122 in |
| ความสูงหัว | 3.1 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.276 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 7.0 mm |
| วัสดุ | Reny |
| ประเภทไดรฟ์ | Star Drive |
| ลักษณะหัว | Low |
| สี | สีดำ |
| อุณหภูมิสูงสุด | 105 °C |
| อุณหภูมิสูงสุด | 221 °F |
| ขนาดเกลียว | M4 |
| ขนาด Torx | TX20 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ