Menu Search

Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in

Low Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
รหัสรายการ:

1440739

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 62.952 ฿
250 - 999 59.806 ฿
1000 + 56.813 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

1,573.80 ฿

25 x 62.952 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวเกลียว 8.0 mm
ความสูงหัว 3.65 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm
วัสดุ Reny
ประเภทไดรฟ์ Star Drive
ลักษณะหัว Low
สี สีดำ
อุณหภูมิสูงสุด 105 °C
ขนาดเกลียว M5
ขนาด Torx TX25

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา