Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 67.054 ฿ |
| 500 - 1999 | 63.699 ฿ |
| 2000 + | 60.52 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวเกลียว | 0.394 in |
|---|---|
| ความยาวเกลียว | 10.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.059 in |
| ความสูงหัว | 1.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.315 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 8.0 mm |
| วัสดุ | Reny |
| ประเภทไดรฟ์ | Star Drive |
| ลักษณะหัว | Special Low |
| สี | สีดำ |
| อุณหภูมิสูงสุด | 221 °F |
| อุณหภูมิสูงสุด | 105 °C |
| ขนาดเกลียว | M4 |