Menu Search

ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Mushroom Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in

สกรูหัวเห็ดแบบเจาะรูนี้มีความกว้างแต่ต่ำ เพื่อป้องกันการงัดแงะชิ้นส่วน ผลิตจากไนลอนสีดำ และอ้างอิง NF E 25-129
รหัสรายการ:

0170310001VR

129890 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 1.907 ฿
1000 - 3999 1.814 ฿
4000 + 1.722 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

190.70 ฿

100 x 1.907 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวเกลียว 16.0 mm
ขนาดเกลียว M5
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
รูปแบบหัว Mushroom Head
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา