Menu Search

ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Mushroom Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

สกรูหัวเห็ดแบบเจาะรูนี้มีความกว้างแต่ต่ำ เพื่อป้องกันการงัดแงะชิ้นส่วน ผลิตจากไนลอนสีธรรมชาติ และอ้างอิง NF E 25-129
รหัสรายการ:

0170420000VR

7012 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.213 ฿
10000 - 39999 2.107 ฿
40000 + 2.00 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,213.00 ฿

1000 x 2.213 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวเกลียว 10.0 mm
ขนาดเกลียว M6
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
รูปแบบหัว Mushroom Head
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา