Menu Search

ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Mushroom Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 50.0 mm | 1.969 in

สกรูหัวเห็ดแบบเจาะรูนี้มีความกว้างแต่ต่ำ เพื่อป้องกันการงัดแงะชิ้นส่วน ผลิตจากไนลอนสีธรรมชาติ และอ้างอิง NF E 25-129
รหัสรายการ:

0170530000VR

7230 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 4.742 ฿
5000 - 19999 4.505 ฿
20000 + 4.287 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

2,371.00 ฿

500 x 4.742 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวเกลียว 50.0 mm
ขนาดเกลียว M6
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
รูปแบบหัว Mushroom Head
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา