Menu Search

ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Pan Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 16.0 mm | 0.63 in

สกรูหัวแบนแบบเจาะรูนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ เป็นเกลียวอย่างสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ในอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย ชิ้นส่วนอ้างอิง ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น
รหัสรายการ:

0120690000VR

10730 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.373 ฿
10000 - 39999 3.206 ฿
40000 + 3.049 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,373.00 ฿

1000 x 3.373 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 16.0 mm
ความสูงหัว 4.8 mm
ขนาดเกลียว M8
เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง 1.3 mm
ความยาวเกลียว 20.0 mm
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร
รูปแบบหัว Pan Head
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
วัสดุ ไนลอน 6/6
สี ธรรมชาติ
รายละเอียด ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา